4-schneidig, langer Hals, kurze Ausführung (tiefe Rippenausführung) WX-LN-EMS

4-schneidig, langer Hals, kurze Ausführung (tiefe Rippenausführung) WX-LN-EMS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 1.5 - 15 mm / [Schneidendurchmesser] 1 - 10 mm / [Schneidentoleranz] 0 mm / [Halslänge] 4 - 80 mm



Die Schaftfräser von OSG sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Dank einer Schneidenlänge von 1.5 bis 15 mm gewährleisten sie sowohl präzise als auch effiziente Arbeitsvorgänge, selbst bei anspruchsvollen Aufgaben. Aufgrund des Schneidendurchmessers von 1 bis 10 mm und der Schneidentoleranz von 0 mm gewährleisten diese Schaftfräser präzise Maßgenauigkeit und eine kontinuierliche Produktionsqualität. Bei einer Halslänge von 4 bis 80 mm gewährleisten sie hervorragende Voraussetzungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WX-LN-EMS-1X4
WX-LN-EMS-1X6
WX-LN-EMS-1X8
WX-LN-EMS-1X10
WX-LN-EMS-1X12
WX-LN-EMS-1X16
WX-LN-EMS-1.2X6
WX-LN-EMS-1.2X8
WX-LN-EMS-1.2X10
WX-LN-EMS-1.2X12
WX-LN-EMS-1.2X16
WX-LN-EMS-1.4X6
WX-LN-EMS-1.4X8
WX-LN-EMS-1.4X10
WX-LN-EMS-1.4X12
WX-LN-EMS-1.4X14
WX-LN-EMS-1.4X16
WX-LN-EMS-1.4X22
WX-LN-EMS-1.5X6
WX-LN-EMS-1.5X8
WX-LN-EMS-1.5X10
WX-LN-EMS-1.5X12
WX-LN-EMS-1.5X14
WX-LN-EMS-1.5X16
WX-LN-EMS-1.5X18
WX-LN-EMS-1.5X20
WX-LN-EMS-1.6X6
WX-LN-EMS-1.6X8
WX-LN-EMS-1.6X10
WX-LN-EMS-1.6X12
WX-LN-EMS-1.6X14
WX-LN-EMS-1.6X16
WX-LN-EMS-1.6X18
WX-LN-EMS-1.6X20
WX-LN-EMS-1.6X25
WX-LN-EMS-1.8X6
WX-LN-EMS-1.8X8
WX-LN-EMS-1.8X10
WX-LN-EMS-1.8X12
WX-LN-EMS-1.8X14
WX-LN-EMS-1.8X16
WX-LN-EMS-1.8X18
WX-LN-EMS-1.8X20
WX-LN-EMS-1.8X25
WX-LN-EMS-2X6
WX-LN-EMS-2X8
WX-LN-EMS-2X10
WX-LN-EMS-2X12
WX-LN-EMS-2X14
WX-LN-EMS-2X16
WX-LN-EMS-2X18
WX-LN-EMS-2X20
WX-LN-EMS-2X25
WX-LN-EMS-2X30
WX-LN-EMS-2.5X8
WX-LN-EMS-2.5X12
WX-LN-EMS-2.5X16
WX-LN-EMS-2.5X20
WX-LN-EMS-2.5X25
WX-LN-EMS-3X8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Tool No. Neck diameter
(mm)

44.49 €

1 6 Arbeitstage 11.5445430610040.95

44.49 €

1 6 Arbeitstage 11.5445630610060.95

44.49 €

1 6 Arbeitstage 11.5445830610080.95

44.49 €

1 6 Arbeitstage 11.54451030610100.95

44.49 €

1 6 Arbeitstage 11.54451230610120.95

66.25 €

1 6 Arbeitstage 11.54501630610160.95

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.21.8445630612061.15

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.21.8445830612081.15

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.21.84451030612101.15

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.21.84451230612121.15

61.62 €

1 6 Arbeitstage 1.21.84501630612161.15

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.42.1445630614061.35

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.42.1445830614081.35

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.42.14451030614101.35

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.42.14451230614121.35

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.42.14501430614141.35

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.42.14501630614161.35

61.62 €

1 6 Arbeitstage 1.42.14602230614221.35

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.52.3445630615061.45

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.52.3445830615081.45

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.52.34451030615101.45

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.52.34451230615121.45

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.52.34501430615141.45

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.52.34501630615161.45

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.52.34551830615181.45

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.52.34552030615201.45

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.62.4445630616061.55

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.62.4445830616081.55

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.62.44451030616101.55

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.62.44451230616121.55

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.62.44501430616141.55

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.62.44501630616161.55

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.62.44551830616181.55

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.62.44552030616201.55

61.62 €

1 6 Arbeitstage 1.62.44602530616251.55

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.82.7445630618061.75

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.82.7445830618081.75

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.82.74451030618101.75

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.82.74451230618121.75

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.82.74501430618141.75

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.82.74501630618161.75

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.82.74551830618181.75

44.49 €

1 6 Arbeitstage 1.82.74552030618201.75

61.62 €

1 6 Arbeitstage 1.82.74602530618251.75

44.49 €

1 6 Arbeitstage 23445630620061.95

44.49 €

1 6 Arbeitstage 23445830620081.95

44.49 €

1 6 Arbeitstage 234451030620101.95

44.49 €

1 6 Arbeitstage 234451230620121.95

44.49 €

1 6 Arbeitstage 234501430620141.95

44.49 €

1 6 Arbeitstage 234501630620161.95

44.49 €

1 6 Arbeitstage 234551830620181.95

44.49 €

1 6 Arbeitstage 234552030620201.95

44.49 €

1 6 Arbeitstage 234602530620251.95

55.06 €

1 6 Arbeitstage 234703030620301.95

48.01 €

1 6 Arbeitstage 2.53.7445830625082.4

48.01 €

1 6 Arbeitstage 2.53.74451230625122.4

48.01 €

1 6 Arbeitstage 2.53.74551630625162.4

48.01 €

1 6 Arbeitstage 2.53.74602030625202.4

48.01 €

1 6 Arbeitstage 2.53.74702530625252.4

55.06 €

1 6 Arbeitstage 34.5645830630082.85

Loading...

Grundlegende Informationen

work material General steel / Wärmebehandelter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 4 Type Langer Hals quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Nut / Schräges Schneiden Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standardspirale (30 bis 40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.015

Technischer Support