2-schneidig, Ecke R kurze Ausführung CBN-CR-EDS (Teilenummern)

2-schneidig, Ecke R kurze Ausführung CBN-CR-EDS
2-Schneiden CBN-CR-EDS mit kurzem Eckenradius
-zeigt hohe Leistung bei der Bearbeitung hochfester Materialien

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CBN-CR-EDS-3XR0.2
CBN-CR-EDS-3XR0.3
CBN-CR-EDS-3XR0.5
CBN-CR-EDS-3XR0.75
CBN-CR-EDS-4XR0.2
CBN-CR-EDS-4XR0.3
CBN-CR-EDS-4XR0.5
CBN-CR-EDS-4XR1
CBN-CR-EDS-5XR0.2
CBN-CR-EDS-5XR0.3
CBN-CR-EDS-5XR0.5
CBN-CR-EDS-5XR0.75
CBN-CR-EDS-5XR1
CBN-CR-EDS-5XR1.5
CBN-CR-EDS-6XR0.2
CBN-CR-EDS-6XR0.3
CBN-CR-EDS-6XR0.5
CBN-CR-EDS-6XR0.75
CBN-CR-EDS-6XR1
CBN-CR-EDS-6XR1.5
CBN-CR-EDS-6XR2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

220.46 €

1 6 Arbeitstage 30.23458525531

220.46 €

1 6 Arbeitstage 30.33458525532

220.46 €

1 6 Arbeitstage 30.53458525533

220.46 €

1 6 Arbeitstage 30.753458525534

196.62 €

1 6 Arbeitstage 40.24458525541

196.62 €

1 6 Arbeitstage 40.34458525542

196.62 €

1 6 Arbeitstage 40.54458525543

196.62 €

1 6 Arbeitstage 414458525545

187.96 €

1 6 Arbeitstage 50.25508525551

187.96 €

1 6 Arbeitstage 50.35508525552

187.96 €

1 6 Arbeitstage 50.55508525553

187.96 €

1 6 Arbeitstage 50.755508525554

187.96 €

1 6 Arbeitstage 515508525555

187.96 €

1 6 Arbeitstage 51.55508525556

211.79 €

1 6 Arbeitstage 60.26508525561

211.79 €

1 6 Arbeitstage 60.36508525562

211.79 €

1 6 Arbeitstage 60.56508525563

211.79 €

1 6 Arbeitstage 60.756508525564

211.79 €

1 6 Arbeitstage 616508525565

211.79 €

1 6 Arbeitstage 61.56508525566

211.79 €

1 6 Arbeitstage 626508525567

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Gusseisen Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Keine Torsion

Technischer Support