• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-Schneiden / 4-Schneiden-Bleistifthals / Langhals-Eckenradius-AusführungDG-HLW (Teilenummern)

2-Schneiden / 4-Schneiden-Bleistifthals / Langhals-Eckenradius-AusführungDG-HLW
Der Radius des Hartmetallfräsers ist für die Diamantbeschichtung von Graphit geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DG-CPR-0.5XR0.1X0X8

Teilenummer
DG-CPR-0.5XR0.1X0X8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Machining Application Neck base diameter
(mm)
Tool No. Effective length from blade tip to shank (reference) L2
(mm)

89.92 €

1 6 Arbeitstage 0.50.10.925048Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)0.46855451314.98

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Graphit Type Langhalsradius Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Neck Section Taper Half Angle(°) 0

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Schneiden / 4-Schneiden-Bleistifthals / Langhals-Eckenradius-AusführungDG-HLW, die Teilenummer ist DG-CPR-0.5XR0.1X0X8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DG-CPR-0.5XR0.1X0X8.

Produktvarianten

Teilenummer
DG-CPR-0.5XR0.1X0X20
DG-CPR-0.5XR0.1X0X4
DG-CPR-0.5XR0.1X0X6
DG-CPR-1.5XR0.2X0X10
DG-CPR-1.5XR0.2X0X20
DG-CPR-1.5XR0.2X0X30
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Machining Application Neck base diameter
(mm)
Tool No. Effective length from blade tip to shank (reference) L2
(mm)

91.00 €

1 6 Arbeitstage 0.50.10.9260420Bolzen (Z-Vorschub) / Nut / Gekrümmte Oberfläche / Seite / Fläche0.46855451626.98

121.70 €

1 6 Arbeitstage 0.50.10.925044Bolzen (Z-Vorschub) / Nut / Gekrümmte Oberfläche / Seite / Fläche0.46855451110.98

123.80 €

1 6 Arbeitstage 0.50.10.925046Bolzen (Z-Vorschub) / Nut / Gekrümmte Oberfläche / Seite / Fläche0.46855451212.98

89.92 €

1 6 Arbeitstage 1.50.22.3250410Bolzen (Z-Vorschub) / Nut / Gekrümmte Oberfläche / Seite / Fläche1.44855453215.07

91.00 €

1 6 Arbeitstage 1.50.22.3260420Bolzen (Z-Vorschub) / Nut / Gekrümmte Oberfläche / Seite / Fläche1.44855453325.07

92.62 €

1 6 Arbeitstage 1.50.22.3280430Bolzen (Z-Vorschub) / Nut / Gekrümmte Oberfläche / Seite / Fläche1.44855453435.07

Technischer Support