Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DG-CPR-3XR0.2X0X16
Teilenummer
|
---|
DG-CPR-3XR0.2X0X16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Machining Application | Neck base diameter (mm) | Tool No. | Effective length from blade tip to shank (reference) L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 4.5 | 2 | 60 | 4 | 16 | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | 2.9 | 8554562 | 18.48 |
Loading...
work material | Graphit | Type | Langhalsradius | Coating | Ohne Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Neck Section Taper Half Angle(°) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-Schneiden / 4-Schneiden-Bleistifthals / Langhals-Eckenradius-AusführungDG-HLW, die Teilenummer ist DG-CPR-3XR0.2X0X16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DG-CPR-3XR0.2X0X16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Machining Application
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck base diameter(mm)
Tool No.
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DG-CPR-0.5XR0.1X0X4 |
DG-CPR-0.5XR0.1X0X6 |
DG-CPR-0.5XR0.1X0X8 |
DG-CPR-3XR0.2X0X20 |
DG-CPR-3XR0.2X0X40 |
DG-CPR-4XR0.2X0X40 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Machining Application | Neck base diameter (mm) | Tool No. | Effective length from blade tip to shank (reference) L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2 | 50 | 4 | 4 | Bolzen (Z-Vorschub) / Nut / Gekrümmte Oberfläche / Seite / Fläche | 0.46 | 8554511 | 10.98 | ||
123.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2 | 50 | 4 | 6 | Bolzen (Z-Vorschub) / Nut / Gekrümmte Oberfläche / Seite / Fläche | 0.46 | 8554512 | 12.98 | ||
89.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2 | 50 | 4 | 8 | Bolzen (Z-Vorschub) / Nut / Gekrümmte Oberfläche / Seite / Fläche | 0.46 | 8554513 | 14.98 | ||
118.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 4.5 | 2 | 60 | 4 | 20 | Bolzen (Z-Vorschub) / Nut / Gekrümmte Oberfläche / Seite / Fläche | 2.9 | 8554563 | 22.48 | ||
119.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 4.5 | 2 | 80 | 4 | 40 | Bolzen (Z-Vorschub) / Nut / Gekrümmte Oberfläche / Seite / Fläche | 2.9 | 8554564 | 42.48 | ||
121.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.2 | 6 | 4 | 80 | 4 | 40 | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Fläche | 3.9 | 8554581 | - |