Phoenix Bleistifthals tiefer Vorschubradius PHX-PC-DFR (Teilenummern)

Phoenix Bleistifthals tiefer Vorschubradius PHX-PC-DFR
  • Mengenrabatt
Radiusfräser mit Bleistifthals, der eine hocheffiziente Bearbeitung von tiefen Teilen ermöglicht, die zu Rattern neigen, und von schwer zu schneidenden Werkstoffen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PHX-PC-DFR-3XR0.8X2X46.5

Teilenummer
PHX-PC-DFR-3XR0.8X2X46.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck base diameter
(mm)
Neck Section Taper Half Angle
(°)
Tool No. Effective Slope Angle
(Degree)
Neck Section Taper Half Angle
(Degree)

85.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.84.5100646.56230973652

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen Number of flutes(sheet) 3 Type Langhalsradius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Sie befinden sich auf der Seite für Phoenix Bleistifthals tiefer Vorschubradius PHX-PC-DFR, die Teilenummer ist PHX-PC-DFR-3XR0.8X2X46.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PHX-PC-DFR-3XR0.8X2X46.5.

Produktvarianten

Teilenummer
PHX-PC-DFR-10XR2X1X100
PHX-PC-DFR-10XR2X1X120
PHX-PC-DFR-10XR2X1X140
PHX-PC-DFR-3XR0.8X3X32.1
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X25
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X30
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck base diameter
(mm)
Neck Section Taper Half Angle
(°)
Tool No. Effective Slope Angle
(Degree)
Neck Section Taper Half Angle
(Degree)

307.20 €

1 6 Arbeitstage 102151601610012.87130980430.84°1

342.38 €

1 6 Arbeitstage 102151801612013.57130980440.87°1

379.20 €

1 6 Arbeitstage 102152001614014.26130980450.88°1

109.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.84.5100632.16330973743

102.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 416806254.230.530974210.28°0.5

104.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 416806304.320.530974220.31°0.5

Technischer Support