Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X35
Teilenummer
|
---|
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck base diameter (mm) | Neck Section Taper Half Angle (°) | Tool No. | Effective Slope Angle (Degree) | Neck Section Taper Half Angle (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 6 | 80 | 6 | 35 | 4.41 | 0.5 | 3097423 | 0.34° | 0.5 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Langhalsradius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Sie befinden sich auf der Seite für Phoenix Bleistifthals tiefer Vorschubradius PHX-PC-DFR, die Teilenummer ist PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X35.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck base diameter(mm)
Neck Section Taper Half Angle(°)
Tool No.
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PHX-PC-DFR-10XR2X1X100 |
PHX-PC-DFR-10XR2X1X120 |
PHX-PC-DFR-10XR2X1X140 |
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X40 |
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X45 |
PHX-PC-DFR-4XR1X0.5X50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck base diameter (mm) | Neck Section Taper Half Angle (°) | Tool No. | Effective Slope Angle (Degree) | Neck Section Taper Half Angle (Degree) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | 160 | 16 | 100 | 12.87 | 1 | 3098043 | 0.84° | 1 | ||
342.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | 180 | 16 | 120 | 13.57 | 1 | 3098044 | 0.87° | 1 | ||
379.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 15 | 200 | 16 | 140 | 14.26 | 1 | 3098045 | 0.88° | 1 | ||
105.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 6 | 80 | 6 | 40 | 4.49 | 0.5 | 3097424 | 0.36° | 0.5 | |
106.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 6 | 80 | 6 | 45 | 4.58 | 0.5 | 3097425 | 0.38° | 0.5 | |
86.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 6 | 100 | 6 | 50 | 4.67 | 0.5 | 3097426 | 0.39° | 0.5 |