Für 2-schneidige Keilnut EX-TIN-EKD (OH1) (Teilenummern)

Für 2-schneidige Keilnut EX-TIN-EKD (OH1)
  • Mengenrabatt
TiN-beschichteter 2-Schneiden-Nutfräser mit einer Schneidendurchmessertoleranz von 0 bis +0,02.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EX-TIN-EKD-OH1-3
EX-TIN-EKD-OH1-4
EX-TIN-EKD-OH1-5
EX-TIN-EKD-OH1-6
EX-TIN-EKD-OH1-7
EX-TIN-EKD-OH1-8
EX-TIN-EKD-OH1-9
EX-TIN-EKD-OH1-10
EX-TIN-EKD-OH1-11
EX-TIN-EKD-OH1-12
EX-TIN-EKD-OH1-13
EX-TIN-EKD-OH1-14
EX-TIN-EKD-OH1-15
EX-TIN-EKD-OH1-16
EX-TIN-EKD-OH1-18
EX-TIN-EKD-OH1-20
EX-TIN-EKD-OH1-22
EX-TIN-EKD-OH1-24
EX-TIN-EKD-OH1-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

21.13 €

1 6 Arbeitstage 3565081556

21.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4686081558

21.13 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 5886081560

21.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61086081562

23.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 710106081564

23.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 812106081566

26.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 912106581568

27.17 €

1 6 Arbeitstage 1015106581570

33.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1115127081571

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1215127081572

41.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1315127581573

41.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1415167581574

46.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1515167581575

49.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1618168081576

59.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1818168081578

70.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2020208581580

87.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2225209081582

88.83 €

1 6 Arbeitstage 2425259581584

88.83 €

1 6 Arbeitstage 2525259581585

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Kobalt HSS Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Coating TiN
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) shank Gerade Tolerance 0~+0.02

Technischer Support