V-beschichteter XPM-Schaftfräser mit schmalem Schaft (2-schneidig mittlere Ausführung) V-SS-XPM-EDN (Teilenummern)

V-beschichteter XPM-Schaftfräser mit  schmalem Schaft (2-schneidig mittlere Ausführung) V-SS-XPM-EDN
  • Mengenrabatt
Slim shank type with a shank diameter that is set to the blade diameter minus 1 mm. The protruding length can be freely adjusted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-SS-XPM-EDN-6
V-SS-XPM-EDN-8
V-SS-XPM-EDN-10
V-SS-XPM-EDN-12
V-SS-XPM-EDN-16
V-SS-XPM-EDN-20
V-SS-XPM-EDN-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

35.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6155858406060

39.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8207958406080

45.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102591008406100

56.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1230111108406120

89.52 €

1 6 Arbeitstage 1640151258406160

113.21 €

1 6 Arbeitstage 2045191408406200

160.88 €

1 6 Arbeitstage 2550241608406250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
shank Gerade Coating Details V coated

Technischer Support