V-beschichteter XPM-Schaftfräser (2-schneidig lange Ausführung) V-XPM-EDL

V-beschichteter XPM-Schaftfräser (2-schneidig lange Ausführung) V-XPM-EDL
  • Mengenrabatt
Made of V coated powder HSS XPM. Provides excellent sharpness and stable tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-XPM-EDL-3
V-XPM-EDL-4
V-XPM-EDL-5
V-XPM-EDL-6
V-XPM-EDL-7
V-XPM-EDL-8
V-XPM-EDL-9
V-XPM-EDL-10
V-XPM-EDL-11
V-XPM-EDL-12
V-XPM-EDL-13
V-XPM-EDL-14
V-XPM-EDL-15
V-XPM-EDL-16
V-XPM-EDL-17
V-XPM-EDL-18
V-XPM-EDL-19
V-XPM-EDL-20
V-XPM-EDL-21
V-XPM-EDL-22
V-XPM-EDL-23
V-XPM-EDL-24
V-XPM-EDL-25
V-XPM-EDL-26
V-XPM-EDL-27
V-XPM-EDL-28
V-XPM-EDL-29
V-XPM-EDL-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

37.05 €

1 6 Arbeitstage 3156658451530

37.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4208708451540

37.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5258758451550

37.05 €

1 6 Arbeitstage 6258758451560

43.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 73510958451570

43.06 €

1 6 Arbeitstage 83510958451580

48.16 €

1 6 Arbeitstage 945101008451590

48.16 €

1 6 Arbeitstage 1045101008451600

59.18 €

1 6 Arbeitstage 1155121208451610

59.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1255121208451620

77.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1355121208451630

77.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1455161258451640

87.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1565161358451650

85.58 €

1 6 Arbeitstage 1665161358451660

104.00 €

1 6 Arbeitstage 1765161358451670

104.00 €

1 6 Arbeitstage 1865161358451680

119.17 €

1 6 Arbeitstage 1975201558451690

119.17 €

1 6 Arbeitstage 2075201558451700

152.75 €

1 6 Arbeitstage 2175201558451710

152.75 €

1 6 Arbeitstage 2275201558451720

190.12 €

1 6 Arbeitstage 2390251808451730

190.12 €

1 6 Arbeitstage 2490251808451740

190.12 €

1 6 Arbeitstage 2590251808451750

208.00 €

1 6 Arbeitstage 2690251808451760

251.88 €

1 6 Arbeitstage 2790251808451770

248.08 €

1 6 Arbeitstage 2890251808451780

306.04 €

1 6 Arbeitstage 2990251808451790

301.17 €

1 6 Arbeitstage 3090251808451800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Blade shape type Quadratisch Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
shank Gerade Coating Details V coated

Technischer Support