Spiralgewindebohrer-Serie, V-Beschichtung, langer Schaft V-LT-SFT (Teilenummern)

Spiralgewindebohrer-Serie, V-Beschichtung, langer Schaft V-LT-SFT
  • Mengenrabatt
Can be used with a wide range of soft and hard materials. Particularly suitable for high-speed / high-dilution (water-soluble cutting fluid) tapping conditions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

V-LT-SFT-OH3-M10X1.5X150

Teilenummer
V-LT-SFT-OH3-M10X1.5X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Nominal M10 Pitch, Number of Threading(mm) 1.5
Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.)
Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiCN L(mm) 150 Accuracy OH3
Length under neck(mm) 41 Shank diameter(mm) 7 Number of Grooves 3
Thread Length(mm) 10.5 Tool No. 8316332

Technischer Support