Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EX-SUS-SFT-OH3-5/8-11UNC
Teilenummer
|
---|
EX-SUS-SFT-OH3-5/8-11UNC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Unified | 5/8UN | 11 | 2.5P | 95 | OH3 | 52 | 12 | 3 | 32 | - | 15348 |
Loading...
Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) | Tap Type | Spiralgewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Für Blindloch | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Surface Treatment | Oxidizing |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer, für Edelstahl EX-SUS-SFT, die Teilenummer ist EX-SUS-SFT-OH3-5/8-11UNC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EX-SUS-SFT-OH3-5/8-11UNC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EX-SUS-SFT-OH2-3/8-24UNF |
EX-SUS-SFT-OH2-5/16-24UNF |
EX-SUS-SFT-OH2-M10X1 |
EX-SUS-SFT-OH3-5/8-18UNF |
EX-SUS-SFT-OH3-7/16-14UNC |
EX-SUS-SFT-OH3-7/16-20UNF |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | Unified | 3/8UN | 24 | 2.5P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 15334 | ||
14.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Unified | 5/16UN | 24 | 2.5P | 70 | OH2 | 37 | 6.1 | 3 | 22 | - | 15330 | |
19.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M10 | 1 | 2.5P | 75 | OH2 | 41 | 7 | 3 | 24 | - | 24146 | |
41.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | Unified | 5/8UN | 18 | 2.5P | 95 | OH3 | 52 | 12 | 3 | 32 | - | 15349 | ||
22.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Unified | 7/16UN | 14 | 2.5P | 80 | OH3 | 48 | 8 | 3 | 25 | - | 15337 | |
22.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Unified | 7/16UN | 20 | 2.5P | 80 | OH3 | 48 | 8 | 3 | 25 | - | 15338 |