Spiralgewindebohrer, Allgemeine Nutzung EX-SFT (Teilenummern)

Spiralgewindebohrer, Allgemeine Nutzung EX-SFT
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Used for drilling blind holes. For carbon steel, steel alloy, and nonferrous metal, this is suitable for cutting materials where the metal waste forms a continuous coil.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EX-SFT-OH4-M24X3

Teilenummer
EX-SFT-OH4-M24X3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

87.00 €

1 6 Arbeitstage MeterM2432.5P120OH46619445-18300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Spiralgewindebohrer
Hole type Für Blindloch Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung

Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer, Allgemeine Nutzung EX-SFT, die Teilenummer ist EX-SFT-OH4-M24X3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EX-SFT-OH4-M24X3.

Produktvarianten

Teilenummer
EX-SFT-OH1-M1.6X0.35
EX-SFT-OH1-M1.7X0.35
EX-SFT-OH1-M1.8X0.35
EX-SFT-OH4-M27X3
EX-SFT-OH4-M30X3.5
EX-SFT-OH4-M36X3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

19.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.60.352.5P36OH1-3210-18014

16.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage MeterM1.70.352.5P36OH1-3211-18016

17.26 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage MeterM1.80.352.5P36OH1-3211-18018

123.00 €

1 6 Arbeitstage MeterM2732.5P130OH47120445-18339

156.52 €

1 6 Arbeitstage MeterM303.52.5P135OH47423448-18363

196.50 €

1 6 Arbeitstage MeterM3633P155OH48228457-18424

Technischer Support