Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EX-SFT-OH2-M13X1.75
Teilenummer
|
---|
EX-SFT-OH2-M13X1.75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M13 | 1.75 | 2.5P | 88 | OH2 | 48 | 9.5 | 3 | 30 | - | 18168 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer, Allgemeine Nutzung EX-SFT, die Teilenummer ist EX-SFT-OH2-M13X1.75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EX-SFT-OH2-M13X1.75.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EX-SFT-OH1-M1.6X0.35 |
EX-SFT-OH1-M1.7X0.35 |
EX-SFT-OH1-M1.8X0.35 |
EX-SFT-OH2-M14X1 |
EX-SFT-OH2-M14X1.25 |
EX-SFT-OH2-M14X1.5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M1.6 | 0.35 | 2.5P | 36 | OH1 | - | 3 | 2 | 10 | - | 18014 | |
16.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M1.7 | 0.35 | 2.5P | 36 | OH1 | - | 3 | 2 | 11 | - | 18016 | |
17.26 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | Meter | M1.8 | 0.35 | 2.5P | 36 | OH1 | - | 3 | 2 | 11 | - | 18018 | |
38.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M14 | 1 | 2.5P | 88 | OH2 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | - | 18187 | |
31.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M14 | 1.25 | 2.5P | 88 | OH2 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | - | 18186 | ||
25.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M14 | 1.5 | 2.5P | 88 | OH2 | 48 | 10.5 | 3 | 30 | - | 11683 |