Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HT-9P-M4.5X0.5
Teilenummer
|
---|
HT-9P-M4.5X0.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M4.5 | 0.5 | 9P | 55 | OH1 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 491 |
Loading...
Tool Material Type | HSS-Stahl | Work material | Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) | Tap Type | Handgewindebohrer |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Screw Left and Right | Right Screw |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgewindebohrer-Serie für allgemeine Verwendung HT, die Teilenummer ist HT-9P-M4.5X0.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HT-9P-M4.5X0.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HT-1.5P-M14X1 |
HT-1.5P-M15X1 |
HT-1.5P-M2.6X0.45 |
HT-9P-M4.5X0.75 |
HT-9P-M5.5X0.5 |
HT-9P-M5X0.5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M14 | 1 | 1.5P | 88 | OH2 | 48 | 10.5 | 4 | 30 | - | 1013 | ||
39.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | M15 | 1 | 1.5P | 95 | OH2 | 50 | 10.5 | 4 | 30 | - | 1083 | ||
10.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M2.6 | 0.45 | 1.5P | 44 | OH1 | - | 3 | 3 | 9.5 | Available | 353 | |
8.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M4.5 | 0.75 | 9P | 55 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 481 | |
13.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M5.5 | 0.5 | 9P | 60 | OH1 | 25 | 5.5 | 3 | 15 | Available | 571 | |
11.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Meter | M5 | 0.5 | 9P | 60 | OH1 | 24 | 5.5 | 3 | 15 | Available | 531 |