Handgewindebohrer Hartmetall Druckguss Handgewindebohrer OT-DC-HT

Handgewindebohrer Hartmetall Druckguss Handgewindebohrer OT-DC-HT
Ideal for tapping aluminum alloy castings, etc. in large quantities with high precision automatic machines, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OT-DC-HT-1.5P-M3X0.5
OT-DC-HT-1.5P-M4X0.7
OT-DC-HT-1.5P-M5X0.8
OT-DC-HT-1.5P-M6X1
OT-DC-HT-1.5P-M8X1.25
OT-DC-HT-1.5P-M10X1.5
OT-DC-HT-1.5P-M10X1.25
OT-DC-HT-1.5P-M12X1.5
OT-DC-HT-1.5P-M12X1.25
OT-DC-HT-1.5P-M12X1.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

66.96 €

1 6 Arbeitstage M30.546OH319411-8315455

71.05 €

1 6 Arbeitstage M40.752OH321513-8315461

75.09 €

1 6 Arbeitstage M50.860OH3245.516-8315467

80.47 €

1 6 Arbeitstage M6162OH329619-8315473

103.33 €

1 6 Arbeitstage M81.2570OH4-6.222-8315485

114.29 €

1 6 Arbeitstage M101.575OH4-724-8315497

114.29 €

1 6 Arbeitstage M101.2575OH4-724-8315503

151.12 €

1 6 Arbeitstage M121.582OH4-8.529Available8315521

151.12 €

1 6 Arbeitstage M121.2582OH4-8.529Available8315527

151.12 €

1 6 Arbeitstage M121.7582OH4-8.529-8315515

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 1.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Gusseisen (FC) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Duroplast (Bakelit, Phenol etc.) / Thermoplast (Vinylchlorid, Nylon etc.) Tap Type Handgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Number of Grooves 3

Technischer Support