Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WX-PNC-6.2-12.7-U24
Teilenummer
|
---|
WX-PNC-6.2-12.7-U24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Minimum Machining Diameter (mm) | Outline drawing | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Unified | 24 | 65 | 6.2 | 12.7 | 14.1 | 8 | 3 | 5/16 | 1 | 3900356 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Planet Fräser-Serie NC Planet Fräser WX-PNC, die Teilenummer ist WX-PNC-6.2-12.7-U24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WX-PNC-6.2-12.7-U24.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Screw Types
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Minimum Machining Diameter(mm)
Outline drawing
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WX-PNC-10X29XP1-INT |
WX-PNC-10X30XP1.5-INT |
WX-PNC-10X30XP2-INT |
WX-PNC-6X17.5XP1.25-INT |
WX-PNC-6X17XP1-INT |
WX-PNC-7.5X21XP1-INT |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Minimum Machining Diameter (mm) | Outline drawing | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 1 | 85 | 10 | 29 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900042 | ||
218.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 1.5 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900043 | ||
218.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | 2 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 4 | 14 | 2 | 3900044 | |
165.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | 1.25 | 65 | 6 | 17.5 | - | 6 | 3 | 8 | 2 | 3900012 | |
165.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 1 | 65 | 6 | 17 | - | 6 | 3 | 8 | 2 | 3900011 | ||
165.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Meter | 1 | 70 | 7.5 | 21 | 26 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3900021 |