Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DR-O-PNAC-M8X1.25-2D
Teilenummer
|
---|
DR-O-PNAC-M8X1.25-2D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Shank diameter (mm) | Shank length (mm) | Chamfer diameter | Neck diameter (mm) | Drill Diameter | Thread Length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 75 | 6.5 | 18.5 | 10 | 40 | 8.3 | 9 | 6.8 | 15.1 | 8330512 |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | Carbid | Work material | Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Gewindeschneider | Hole type | Für Blindloch | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | TiAlN | Number of Grooves | 2 | Protrusion | Available |
Sie befinden sich auf der Seite für Planet Fräser-Serie Super Planet mit Ölloch DR-O-PNAC, die Teilenummer ist DR-O-PNAC-M8X1.25-2D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DR-O-PNAC-M8X1.25-2D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Shank diameter(mm)
Shank length(mm)
Chamfer diameter
Neck diameter(mm)
Drill Diameter
Thread Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DR-O-PNAC-M10X1.5-2D |
DR-O-PNAC-M12X1.75-2D |
DR-O-PNAC-M6X1-2D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Shank diameter (mm) | Shank length (mm) | Chamfer diameter | Neck diameter (mm) | Drill Diameter | Thread Length (mm) | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1 | 79 | 8.2 | 23.7 | 12 | 45 | 10.3 | 11 | 8.5 | 19.6 | 8330524 | ||
552.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 89 | 9.9 | 27.4 | 16 | 48 | 12.3 | 13.5 | 10.3 | 22.9 | 8330536 | ||
324.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | 4.8 | 14.7 | 8 | 36 | 6.3 | 7 | 5 | 12.1 | 8330500 |