Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WXO-ST-PNC-4.5-1
Teilenummer
|
---|
WXO-ST-PNC-4.5-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Minimum Machining Diameter (mm) | Outline drawing | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 60 | 4.5 | 13 | 15 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8304701 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Planet Fräser-Serie Planet Fräser für Stahl mit Ölloch WXO-ST-PNC, die Teilenummer ist WXO-ST-PNC-4.5-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WXO-ST-PNC-4.5-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Outer Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Minimum Machining Diameter(mm)
Outline drawing
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WXO-ST-PNC-10-1.5 |
WXO-ST-PNC-10-2 |
WXO-ST-PNC-12-1 |
WXO-ST-PNC-6-0.5 |
WXO-ST-PNC-6-1 |
WXO-ST-PNC-6-1.25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Outer Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Minimum Machining Diameter (mm) | Outline drawing | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304743 | ||
271.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 85 | 10 | 30 | - | 10 | 5 | 14 | 2 | 8304744 | ||
392.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 95 | 12 | 33 | - | 12 | 5 | 16 | 2 | 8304752 | ||
165.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 65 | 6 | 16.5 | - | 6 | 4 | 8 | 2 | 8304710 | ||
165.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 65 | 6 | 17 | - | 6 | 4 | 8 | 2 | 8304711 | ||
165.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 | 65 | 6 | 17.5 | - | 6 | 4 | 8 | 2 | 8304712 |