Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EX-POT-OH2-M4X0.7-L
Teilenummer
|
---|
EX-POT-OH2-M4X0.7-L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Screw Left and Right | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M4 | 0.7 | 52 | OH2 | Left Screw | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 16574 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Punkthahn-Serie für allgemeine Verwendung EX-POT, die Teilenummer ist EX-POT-OH2-M4X0.7-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EX-POT-OH2-M4X0.7-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Screw Left and Right
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EX-POT-OH1-M1.4X0.3 |
EX-POT-OH1-M1.6X0.35 |
EX-POT-OH1-M1.7X0.35 |
EX-POT-OH2-M4X0.75 |
EX-POT-OH2-M5.5X0.5 |
EX-POT-OH2-M5.5X0.9 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Screw Left and Right | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.24 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | Meter | M1.4 | 0.3 | 34 | OH1 | - | - | 3 | 2 | 9 | Available | 16010 | |
16.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M1.6 | 0.35 | 36 | OH1 | - | - | 3 | 2 | 10 | Available | 16014 | |
14.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M1.7 | 0.35 | 36 | OH1 | - | - | 3 | 2 | 11 | Available | 16019 | |
7.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M4 | 0.75 | 52 | OH2 | - | 21 | 5 | 3 | 13 | Available | 16083 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M5.5 | 0.5 | 60 | OH2 | - | 25 | 5.5 | 3 | 17 | Available | 16110 | |
9.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Meter | M5.5 | 0.9 | 60 | OH2 | - | 25 | 5.5 | 3 | 17 | Available | 16108 |