Parallelgewindebohrer-Serie für Rohre, universell einsetzbar oxidierend H-SPT

Parallelgewindebohrer-Serie für Rohre, universell einsetzbar oxidierend H-SPT
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Es handelt sich um einen universell einsetzbaren Gewindebohrer für die Bearbeitung von Innengewinden von parallelen Rohrgewinden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H-SPT-1/8-28-1.5P

Teilenummer
H-SPT-1/8-28-1.5P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.68 €

13.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Parallele für Rohre Nominal G1/8 Pitch, Number of Threading(mm) 28
Chamfer threads 1.5P Tool Material Type HSS-Stahl Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Stahlguss (SC) / Kupfer (Cu)
Tap Type Gewindebohrer für Rohre Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung L(mm) 55 Accuracy JIS2
Shank diameter(mm) 8 Number of Grooves 4 Thread Length(mm) 19
Surface Treatment Oxidizing Tool No. 8307761

Sie befinden sich auf der Seite für Parallelgewindebohrer-Serie für Rohre, universell einsetzbar oxidierend H-SPT, die Teilenummer ist H-SPT-1/8-28-1.5P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H-SPT-1/8-28-1.5P.

Technischer Support