Nutlose Entleerungshahnserie Hartmetall neuer Rollenhahn OT-NRT

Nutlose Entleerungshahnserie Hartmetall neuer Rollenhahn OT-NRT
Ideal for tapping in large amounts with high precision automatic machines, etc. in aluminum alloys, magnesium alloys, copper alloys, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OT-NRT-B-RH5-M3X0.5
OT-NRT-B-RH6-M4X0.7
OT-NRT-B-RH6-M5X0.8
OT-NRT-B-RH7-M6X1
OT-NRT-B-RH7-M8X1.25
OT-NRT-B-RH7-M10X1.5
OT-NRT-B-RH7-M10X1.25
OT-NRT-B-RH7-M12X1.5
OT-NRT-B-RH7-M12X1.25
OT-NRT-B-RH8-M12X1.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

85.84 €

1 6 Arbeitstage M30.546RH5194118315055

89.88 €

1 6 Arbeitstage M40.752RH6215138315061

95.26 €

1 6 Arbeitstage M50.860RH6245.5168315067

101.98 €

1 6 Arbeitstage M6162RH7296198315073

104.54 €

1 6 Arbeitstage M81.2570RH7-6.2228315085

144.62 €

1 6 Arbeitstage M101.575RH7-7248315097

144.62 €

1 6 Arbeitstage M101.2575RH7-7248315103

189.58 €

1 6 Arbeitstage M121.582RH7-8.5298315121

189.58 €

1 6 Arbeitstage M121.2582RH7-8.5298315127

189.58 €

1 6 Arbeitstage M121.7582RH8-8.5298315115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2P Tool Material Type Carbid
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Rollgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support