Muttergewindebohrer-Serie Muttergewindebohrer NT

Muttergewindebohrer-Serie Muttergewindebohrer NT
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Mainly used for tapping nuts. The threaded length and extended shank portion are designed for good workability with nuts, allowing continuous machining until the shank portion is completely filled with stacked up nuts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NT-M6X0.5
NT-M6X1
NT-M12X1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

44.49 €

27.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M60.51204.528Available20048

27.21 €

15.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M611204.535Available20046

77.59 €

48.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M121140940-20074

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type HSS-Stahl Work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC)
Tap Type Werkzeug zum Gewindeschneiden Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
Accuracy 2b Number of Grooves 3

Technischer Support