Gewindebohrerserie für das Zentrieren, kurze Ausführung für das Zentrieren EX-S-MCT

Gewindebohrerserie für das Zentrieren, kurze Ausführung für das Zentrieren EX-S-MCT
  • Mengenrabatt
Cutting chip bite, easily generated with horizontal machining centers, is kept to a minimum, and stable performance is achieved.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EX-S-MCT-M8X1.25

Teilenummer
EX-S-MCT-M8X1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Nominal M8 Pitch, Number of Threading(mm) 1.25
Chamfer threads 3P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC)
Tap Type Werkzeug zum Gewindeschneiden Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung L(mm) 70 Accuracy OH2
Length under neck(mm) 37 Shank diameter(mm) 6.2 Number of Grooves 3
Thread Length(mm) 22 Surface Treatment Oxidizing Tool No. 20428

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindebohrerserie für das Zentrieren, kurze Ausführung für das Zentrieren EX-S-MCT, die Teilenummer ist EX-S-MCT-M8X1.25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EX-S-MCT-M8X1.25.

Technischer Support