C-CTE2000 UT-beschichtet 2-schneidig, konisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-CTE2002-1
C-CTE2002-2
C-CTE2002-3
C-CTE2002-4
C-CTE2002-6
C-CTE2002-8
C-CTE2002-10
C-CTE2002-14
C-CTE2002-20
C-CTE2003-1
C-CTE2003-2
C-CTE2003-3
C-CTE2003-4
C-CTE2003-6
C-CTE2003-8
C-CTE2003-10
C-CTE2003-14
C-CTE2003-20
C-CTE2004-1
C-CTE2004-2
C-CTE2004-3
C-CTE2004-4
C-CTE2004-6
C-CTE2004-8
C-CTE2004-10
C-CTE2004-14
C-CTE2004-20
C-CTE2005-1
C-CTE2005-2
C-CTE2005-3
C-CTE2005-4
C-CTE2005-6
C-CTE2005-8
C-CTE2005-10
C-CTE2005-14
C-CTE2005-20
C-CTE2005-24
C-CTE2005-30
C-CTE2006-1
C-CTE2006-2
C-CTE2006-3
C-CTE2006-4
C-CTE2006-5
C-CTE2006-6
C-CTE2006-10
C-CTE2006-14
C-CTE2006-20
C-CTE2006-24
C-CTE2006-30
C-CTE2008-1
C-CTE2008-2
C-CTE2008-3
C-CTE2008-4
C-CTE2008-5
C-CTE2008-6
C-CTE2008-10
C-CTE2008-14
C-CTE2008-20
C-CTE2008-24
C-CTE2008-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large End Diameter φD'
(mm)

159.96 €

1 9 Arbeitstage 0.50.20.83380.21

159.96 €

1 9 Arbeitstage 10.20.83380.23

159.96 €

1 9 Arbeitstage 1.50.20.83380.24

159.96 €

1 9 Arbeitstage 20.20.83380.26

159.96 €

1 9 Arbeitstage 30.20.83380.28

170.13 €

1 9 Arbeitstage 40.20.83380.31

190.90 €

1 7 Arbeitstage 50.20.83380.34

206.36 €

1 6 Arbeitstage 70.20.83380.4

226.69 €

1 8 Arbeitstage 100.20.83380.48

133.87 €

1 6 Arbeitstage 0.50.31.23380.32

133.87 €

1 7 Arbeitstage 10.31.23380.34

133.87 €

1 6 Arbeitstage 1.50.31.23380.36

133.87 €

1 9 Arbeitstage 20.31.23380.38

133.87 €

1 9 Arbeitstage 30.31.23380.43

144.51 €

1 6 Arbeitstage 40.31.23380.47

154.67 €

1 7 Arbeitstage 50.31.23380.51

170.13 €

1 9 Arbeitstage 70.31.23380.59

190.90 €

1 6 Arbeitstage 100.31.23380.72

133.87 €

1 9 Arbeitstage 0.50.41.63380.43

133.87 €

1 9 Arbeitstage 10.41.63380.46

133.87 €

1 9 Arbeitstage 1.50.41.63380.48

133.87 €

1 9 Arbeitstage 20.41.63380.51

133.87 €

1 7 Arbeitstage 30.41.63380.57

144.51 €

1 9 Arbeitstage 40.41.63380.62

154.67 €

1 6 Arbeitstage 50.41.63380.68

170.13 €

1 6 Arbeitstage 70.41.63380.79

190.90 €

1 7 Arbeitstage 100.41.63380.96

147.59 €

1 7 Arbeitstage 0.50.523380.53

147.59 €

1 9 Arbeitstage 10.523380.57

147.59 €

1 9 Arbeitstage 1.50.523380.6

147.59 €

1 9 Arbeitstage 20.523380.64

147.59 €

1 9 Arbeitstage 30.523380.71

159.96 €

1 9 Arbeitstage 40.523380.78

171.00 €

1 7 Arbeitstage 50.523380.85

197.09 €

1 8 Arbeitstage 70.523380.99

209.47 €

1 6 Arbeitstage 100.523381.21

216.52 €

1 6 Arbeitstage 120.523381.35

225.79 €

1 8 Arbeitstage 150.523381.57

139.19 €

1 9 Arbeitstage 0.50.623380.63

139.19 €

1 7 Arbeitstage 10.623380.67

139.19 €

1 9 Arbeitstage 1.50.623380.7

139.19 €

1 9 Arbeitstage 20.623380.74

139.19 €

1 6 Arbeitstage 2.50.623380.77

139.19 €

1 6 Arbeitstage 30.623380.81

163.04 €

1 6 Arbeitstage 50.623380.95

187.80 €

1 9 Arbeitstage 70.623381.09

198.86 €

1 7 Arbeitstage 100.623381.31

206.36 €

1 6 Arbeitstage 120.623381.45

213.42 €

1 7 Arbeitstage 150.623381.67

126.81 €

1 6 Arbeitstage 0.50.833380.85

126.81 €

1 6 Arbeitstage 10.833380.9

126.81 €

1 9 Arbeitstage 1.50.833380.96

126.81 €

1 9 Arbeitstage 20.833381.01

126.81 €

1 7 Arbeitstage 2.50.833381.06

126.81 €

1 6 Arbeitstage 30.833381.11

163.04 €

1 6 Arbeitstage 50.833381.32

187.80 €

1 8 Arbeitstage 70.833381.54

200.17 €

1 9 Arbeitstage 100.833381.86

213.42 €

1 9 Arbeitstage 120.833382.08

213.42 €

1 9 Arbeitstage 150.833382.41

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Kupfer Number of flutes(sheet) 2
Coating TiCN Torsional Angle With torsion

Technischer Support