Hersteller-Teilenummer: CGE4020
Marke: UNION TOOL
Preis: 175.67 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Blade diameter (D): 2 φ
Blade length (ℓ): 15 mm
Shank diameter (d): 3 mm
Overall Length (L): 60 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CGE4020
work material | Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Sie befinden sich auf der Seite für CGE 4-schneidiger Vierkant für Graphit-Verarbeitung, die Teilenummer ist CGE4020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CGE4020.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CGE4030 |
CGE4040 |
CGE4050 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 30 | 3 | 80 | ||
185.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 30 | 4 | 90 | ||
188.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 35 | 6 | 100 |