MHDH445 4-schneidiger Vierkantfräser für große Härte (MHDH445-1)

MHDH445 4-schneidiger Vierkantfräser für große Härte MHDH445-1
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MHDH445-1

Marke: NS TOOL

Preis: 65.94

Lieferzeit: 10 Arbeitstage


Technische Daten:

Blade diameter (D): 1 φ

Blade length (ℓ): 2 mm

Manufacturer Code: 08-00427-00100


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MHDH445-1

Teilenummer
MHDH445-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Manufacturer Code

65.94 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1208-00427-00100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone Group) Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 60
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
(γ) Neck Angle(°) 12 Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Sie befinden sich auf der Seite für MHDH445 4-schneidiger Vierkantfräser für große Härte, die Teilenummer ist MHDH445-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHDH445-1.

Produktvarianten

Teilenummer
MHDH445-1.5
MHDH445-2
MHDH445-3
MHDH445-4
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Manufacturer Code

65.94 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.5308-00427-00150

65.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2408-00427-00200

76.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3608-00427-00300

83.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4808-00427-00400

Technischer Support