Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MSTNR230-0.5-R0.05-3-8
Teilenummer
|
---|
MSTNR230-0.5-R0.05-3-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d1) Throat Diameter (mm) | (α) Effective Slope Angle (°) | (θ) Neck Angle (°) | (l2) Length under Neck (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 8 | 1.23 | 2°38′ | 3° | 1 | 08-00770-05233 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Gehärteter Halsradius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
R Precision(μm) | 0.005~-0.005 | (γ) Neck Angle 2(°) | 12° |
Sie befinden sich auf der Seite für MSTNR230 MUGEN-BESCHICHTUNG langer konischer Halsradius-Schaftfräser, die Teilenummer ist MSTNR230-0.5-R0.05-3-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSTNR230-0.5-R0.05-3-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
(d1) Throat Diameter(mm)
(α) Effective Slope Angle(°)
(θ) Neck Angle(°)
(l2) Length under Neck(mm)
Manufacturer Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MSTNR230-0.2-R0.05-3-2 |
MSTNR230-0.2-R0.05-5-1 |
MSTNR230-0.2-R0.05-5-2 |
MSTNR230-0.5-R0.05-5-10 |
MSTNR230-0.5-R0.05-5-3 |
MSTNR230-0.5-R0.05-5-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d1) Throat Diameter (mm) | (α) Effective Slope Angle (°) | (θ) Neck Angle (°) | (l2) Length under Neck (mm) | Manufacturer Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 2 | 0.37 | 2°28′ | 3° | 0.4 | 08-00770-02232 | |
130.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 1 | 0.3 | 3°10′ | 5° | 0.4 | 08-00770-02251 | |
130.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 4 | 2 | 0.48 | 4°07′ | 5° | 0.4 | 08-00770-02252 | |
106.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 10 | 2.07 | 4°32′ | 5° | 1 | 08-00770-05254 | |
96.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 3 | 0.85 | 3°23′ | 5° | 1 | 08-00770-05251 | |
96.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 50 | 4 | 5 | 1.2 | 4°02′ | 5° | 1 | 08-00770-05252 |