MHR230 MUGEN-BESCHICHTETER 2-schneidiger Langhals-Schaftfräser (für tiefe Rippung) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MHR230-1.4-16

Teilenummer
MHR230-1.4-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

38.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.42.14601616.817.5518.3819.2821.391.351208-00200-141600~-0.02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Langhals, quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Sie befinden sich auf der Seite für MHR230 MUGEN-BESCHICHTETER 2-schneidiger Langhals-Schaftfräser (für tiefe Rippung) , die Teilenummer ist MHR230-1.4-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHR230-1.4-16.

Produktvarianten

Teilenummer
MHR230-0.1-1
MHR230-0.15-0.3
MHR230-0.15-0.5
MHR230-1.4-22
MHR230-1.4-6
MHR230-1.4-8
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

126.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.1544511.071.121.181.231.370.0851208-00200-010100~-0.01

79.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.150.24450.30.360.380.400.420.460.131208-00200-015030~-0.01

104.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.150.24450.50.570.600.620.660.730.131208-00200-015050~-0.01

51.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.42.14602223.0624.0925.2226.46Free1.351208-00200-142200~-0.02

27.76 €

1 6 Arbeitstage 1.42.145066.376.666.977.328.111.351208-00200-140600~-0.02

33.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.42.145088.468.849.259.7110.771.351208-00200-140800~-0.02

Technischer Support