Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHR230R-1.2-R0.3-20-4
Teilenummer
|
---|
MHR230R-1.2-R0.3-20-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.3 | 1 | 60 | 4 | 20 | 0.005~-0.005 | 20.97 | 21.9 | 22.92 | 24.04 | 26.68 | 08-00221-12305 | 1.14 | 12° |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Langhalsradius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Sie befinden sich auf der Seite für Mhf230R MUGEN-BESCHICHTUNG 2-schneidiger Langhals-Radius-Schaftfräser, die Teilenummer ist MHR230R-1.2-R0.3-20-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHR230R-1.2-R0.3-20-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
Manufacturer Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHR230R-0.2-R0.05-1-6 |
MHR230R-0.2-R0.05-1.5-4 |
MHR230R-0.2-R0.05-2-4 |
MHR230R-1.2-R0.3-5-6 |
MHR230R-1.2-R0.3-6-4 |
MHR230R-1.2-R0.3-8-4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 50 | 6 | 1 | 0.005~-0.005 | 1.09 | 1.14 | 1.19 | 1.24 | 1.38 | 08-00220-02002 | 0.18 | 12° | |
90.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 45 | 4 | 1.5 | 0.005~-0.005 | 1.61 | 1.68 | 1.76 | 1.84 | 2.04 | 08-00221-02052 | 0.18 | 12° | |
90.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 45 | 4 | 2 | 0.005~-0.005 | 2.13 | 2.23 | 2.33 | 2.44 | 2.71 | 08-00221-02053 | 0.18 | 12° | |
64.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.3 | 1 | 50 | 6 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.32 | 5.54 | 5.79 | 6.06 | 6.69 | 08-00220-12031 | 1.14 | 12° | |
60.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.37 | 6.64 | 6.94 | 7.27 | 8.04 | 08-00221-12300 | 1.14 | 12° | |
51.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.45 | 8.82 | 9.22 | 9.67 | 10.71 | 08-00221-12301 | 1.14 | 12° |