Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHRH230R-0.8-R0.2-6
Teilenummer
|
---|
MHRH230R-0.8-R0.2-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.2 | 0.65 | 45 | 6 | 6.35 | 6.63 | 6.93 | 7.26 | 8.04 | 08-00227-08203 | 0.76 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Langhalsradius |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 4 | Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Coating | For High Hardness (Silicone Group) |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | R Precision(μm) | 0.005~-0.005 | (γ) Neck Angle(°) | 12° |
Sie befinden sich auf der Seite für MHRH230R PREMIUM MUGEN-BESCHICHTUNG, Langhalsradius-Schaftfräser für gehärtete Stähle, die Teilenummer ist MHRH230R-0.8-R0.2-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHRH230R-0.8-R0.2-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
Manufacturer Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHRH230R-0.2-R0.05-2 |
MHRH230R-0.3-R0.05-1 |
MHRH230R-0.3-R0.05-1.5 |
MHRH230R-0.8-R0.2-8 |
MHRH230R-0.9-R0.1-4 |
MHRH230R-0.9-R0.1-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 45 | 2 | 2.13 | 2.22 | 2.32 | 2.43 | 2.7 | 08-00227-02057 | 0.18 | |
98.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 45 | 1 | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.24 | 1.37 | 08-00227-03051 | 0.28 | |
107.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 45 | 1.5 | 1.61 | 1.68 | 1.75 | 1.84 | 2.03 | 08-00227-03052 | 0.28 | |
62.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.2 | 0.65 | 50 | 8 | 8.44 | 8.81 | 9.21 | 9.66 | 10.69 | 08-00227-08205 | 0.76 | |
67.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 45 | 4 | 4.28 | 4.47 | 4.68 | 4.9 | 5.43 | 08-00227-09101 | 0.85 | |
67.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 50 | 8 | 8.46 | 8.83 | 9.24 | 9.69 | 10.74 | 08-00227-09105 | 0.85 |