MHRH230R PREMIUM MUGEN-BESCHICHTUNG, Langhalsradius-Schaftfräser für gehärtete Stähle (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MHRH230R-0.3-R0.05-2.5

Teilenummer
MHRH230R-0.3-R0.05-2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)
Manufacturer Code (d2) Neck Diameter
(mm)

123.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.050.25452.52.652.772.893.033.3608-00227-030540.28

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Langhalsradius
Shank diameter (d)(mm) 4 Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Coating For High Hardness (Silicone Group)
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) R Precision(μm) 0.005~-0.005 (γ) Neck Angle(°) 12°

Sie befinden sich auf der Seite für MHRH230R PREMIUM MUGEN-BESCHICHTUNG, Langhalsradius-Schaftfräser für gehärtete Stähle, die Teilenummer ist MHRH230R-0.3-R0.05-2.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHRH230R-0.3-R0.05-2.5.

Produktvarianten

Teilenummer
MHRH230R-0.2-R0.05-2
MHRH230R-0.3-R0.05-1
MHRH230R-0.3-R0.05-1.5
MHRH230R-0.3-R0.05-3
MHRH230R-0.4-R0.05-1
MHRH230R-0.4-R0.05-2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)
Manufacturer Code (d2) Neck Diameter
(mm)

130.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.050.154522.132.222.322.432.708-00227-020570.18

98.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.050.254511.081.131.181.241.3708-00227-030510.28

107.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.050.25451.51.611.681.751.842.0308-00227-030520.28

123.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.050.254533.173.313.463.634.0208-00227-030550.28

64.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.050.34511.121.171.221.281.4208-00227-040510.37

57.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

0.40.050.34522.162.262.362.482.7408-00227-040530.37

Technischer Support