Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTB51-11
Teilenummer
|
---|
TTB51-11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank F (mm) | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.19 € | 5 | 7 Arbeitstage | 38 | 300 | 38 | 11-38 | 21 | 45 | 11 | 8 | 6 | 5 |
Loading...
JIS Standard | Type 51 outer threading tool | Product Type | Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge | Material | High-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Paint | Gold |
Sie befinden sich auf der Seite für HSS-Bohrer Modell JIS51 Modell S509 Gewinde, die Teilenummer ist TTB51-11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTB51-11.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank F(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TTB51 |
TTB51-1 |
TTB51-2 |
TTB51-3 |
TTB51-4 |
TTB51-5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank F (mm) | Shipment Unit (Book) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 0-10 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
86.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 13 | 115 | 13 | 1-13 | 7 | 16 | 4.5 | 3 | 2 | 1 | ||
92.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 140 | 16 | 2-16 | 9 | 20 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | ||
117.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 165 | 19 | 3-19 | 10 | 24 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
86.51 € | 10 | 7 Arbeitstage | 19 | 180 | 25 | 4-19X25 | 11 | 29 | 7 | 5 | 4 | 10 | ||
85.30 € | 10 | 7 Arbeitstage | 22 | 180 | 22 | 5-22 | 12 | 29 | 7 | 5 | 4 | 10 |