Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTB22-11
Teilenummer
|
---|
TTB22-11 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Shank I (mm) | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476.04 € | 5 | 7 Arbeitstage | 38 | 300 | 38 | 11-38 | 43 | 34 | 11 | 30 | 12 | 12 | 4 | 5 |
Loading...
JIS Standard | 22 Type Hale Finishing Tool | Product Type | Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge | Material | High-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Paint | Gold |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank E(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Shank I(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften