Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTB32-4
Teilenummer
|
---|
TTB32-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Shank I (mm) | Shank K (mm) | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.24 € | 10 | 7 Arbeitstage | 19 | 180 | 25 | 4-19X25 | 6 | 29 | 7 | 25 | 7 | 11 | 3 | 13 | 10 |
Loading...
JIS Standard | 32 Type Hale Projecting Bit | Product Type | Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge | Material | High-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Paint | Gold |
Sie befinden sich auf der Seite für HSS-Bohrer Modell JIS32 Modell S513 Federhalsschneiden, die Teilenummer ist TTB32-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTB32-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank E(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Shank I(mm)
Shank K(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TTB32-1 |
TTB32-2 |
TTB32-3 |
TTB32-5 |
TTB32-7 |
TTB32-9 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Shank I (mm) | Shank K (mm) | Shipment Unit (Book) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 115 | 13 | 1-13 | 4 | 16 | 4.5 | 13 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | ||
138.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 140 | 16 | 2-16 | 5 | 20 | 5.5 | 16 | 5 | 8.5 | 1.5 | 11 | 1 | ||
122.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 165 | 19 | 3-19 | 6 | 24 | 7 | 19 | 6 | 10 | 1.5 | 13 | 1 | ||
95.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 180 | 22 | 5-22 | 7 | 29 | 7 | 22 | 8 | 11 | 3 | 15 | 1 | ||
234.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 200 | 25 | 7-25 | 8 | 32 | 8 | 25 | 9 | 13 | 3 | 17 | 1 | ||
264.57 € | 5 | 7 Arbeitstage | 32 | 250 | 32 | 9-32 | 9 | 38 | 10 | 32 | 10 | 20 | 3 | 21 | 5 |