Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTB13L-7
Teilenummer
|
---|
TTB13L-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank F (mm) | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 200 | 25 | 7-25 | 18 | 32 | 8 | 6 | 3 | 1 |
Loading...
JIS Standard | 13L Type Left Single-edged Bit | Product Type | Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge | Material | High-speed steel |
---|---|---|---|---|---|
Paint | Gold |
Sie befinden sich auf der Seite für HSS-Bohrer Modell JIS13L Modell S506 linke Einzelklinge, die Teilenummer ist TTB13L-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTB13L-7.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank F(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TTB13L-1 |
TTB13L-11 |
TTB13L-2 |
TTB13L-3 |
TTB13L-4 |
TTB13L-9 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank F (mm) | Shipment Unit (Book) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 115 | 13 | 1-13 | 10 | 16 | 4.5 | 3 | 1 | 1 | ||
353.03 € | 5 | 7 Arbeitstage | 38 | 300 | 38 | 11-38 | 28 | 45 | 11 | 8 | 4 | 5 | ||
104.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 140 | 16 | 2-16 | 12 | 20 | 5.5 | 4 | 2 | 1 | ||
130.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 165 | 19 | 3-19 | 14 | 24 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||
94.54 € | 10 | 7 Arbeitstage | 19 | 180 | 25 | 4-19X25 | 14 | 29 | 7 | 5 | 2 | 10 | ||
191.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 250 | 32 | 9-32 | 24 | 38 | 10 | 8 | 4 | 1 |