Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTB52
Teilenummer
|
---|
TTB52 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Paint | Shipment Unit (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 10 | 0-10 | 6 | 13 | 3.5 | 6 | 2 | 45 | Gold | 1 |
Loading...
JIS Standard | Type 52 threading tool | Product Type | Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge | Material | High-speed steel |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für HSS-Bohrer Modell JIS52 Modell S516 Bohrung zum Gewindedrehen, die Teilenummer ist TTB52.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTB52.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Paint
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TTB52-1 |
TTB52-2 |
TTB52-3 |
TTB52-5 |
TTB52-7 |
TTB52-9 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Paint | Shipment Unit (Book) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 150 | 13 | 1-13 | 8 | 16 | 5 | 8 | 3 | 50 | Gold | 1 | ||
101.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 180 | 16 | 2-16 | 9 | 20 | 5.5 | 9 | 4 | 65 | Gold | 1 | ||
132.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 200 | 19 | 3-19 | 10 | 24 | 7 | 11 | 6 | 75 | Gold | 1 | ||
91.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 230 | 22 | 5-22 | 11 | 29 | 7 | 12 | 8 | 100 | - | 1 | ||
166.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 260 | 25 | 7-25 | 12 | 32 | 8 | 14 | 8 | 100 | Gold | 1 | ||
188.05 € | 5 | 7 Arbeitstage | 32 | 320 | 32 | 9-32 | 14 | 38 | 10 | 15 | 9 | 130 | Gold | 5 |