HSS-Bohrer Modell JIS13R Modell S505 rechte Einzelklinge (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTB13R-1

Teilenummer
TTB13R-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

87.05 €

1 6 Arbeitstage 13115131-1310164.5311

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard 13R Type Right Single-edged Bit Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Material High-speed steel
Paint Gold

Sie befinden sich auf der Seite für HSS-Bohrer Modell JIS13R Modell S505 rechte Einzelklinge, die Teilenummer ist TTB13R-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTB13R-1.

Produktvarianten

Teilenummer
TTB13R
TTB13R-11
TTB13R-2
TTB13R-3
TTB13R-4
TTB13R-5
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shank F
(mm)
Shipment Unit
(Book)

86.51 €

1 6 Arbeitstage 10100100-108134311

293.28 €

5 7 Arbeitstage 383003811-38284511845

94.35 €

1 7 Arbeitstage 16140162-1612205.5421

62.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19165193-1914247521

87.92 €

10 7 Arbeitstage 19180254-19X25142975210

86.71 €

1 7 Arbeitstage 22180225-2216297631

Technischer Support