Hartmetall-Bohrer JIS42 linker Scharnier (Teilenummern)

Hartmetall-Bohrer JIS42 linker Scharnier
Es handelt sich um ein JIS-Standardprodukt.
Form 42 Typ: Gebogener Drehmeißel (links)
Mindestbestellmenge: 1 Stk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42-4-K10

Teilenummer
42-4-K10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
r Material type

117.35 €

1 6 Arbeitstage 25160254221561K10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard Type 42 twin tool (Left) Product Type Carbid-Bit Material Carbide
Shipment Unit(Book) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Bohrer JIS42 linker Scharnier, die Teilenummer ist 42-4-K10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42-4-K10.

Produktvarianten

Teilenummer
42-1-P20
42-2-K10
42-2-M20
42-2-P20
42-4-M20
42-4-P20
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
r Material type

47.90 €

1 6 Arbeitstage 1310013113930.5P20

54.78 €

1 6 Arbeitstage 16120162161140.5K10

54.78 €

1 6 Arbeitstage 16120162161140.5M20

54.78 €

1 6 Arbeitstage 16120162161140.5P20

117.10 €

1 6 Arbeitstage 25160254221561M20

117.10 €

1 6 Arbeitstage 25160254221561P20

Technischer Support