Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
35-K10
Teilenummer
|
---|
35-K10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0.3 | K10 |
Loading...
JIS Standard | 35 Type Straight Cutting Edge Bit | Product Type | Carbid-Bit | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Bohrer JIS35 gerade, die Teilenummer ist 35-K10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 35-K10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
r
Material type
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
35-1-P20 |
35-2-K10 |
35-2-M20 |
35-2-P20 |
35-M20 |
35-P20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 0.5 | P20 | ||
48.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 0.5 | K10 | ||
48.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 0.5 | M20 | ||
48.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 0.5 | P20 | ||
35.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0.3 | M20 | ||
35.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0.3 | P20 |