Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
36-3-M20
Teilenummer
|
---|
36-3-M20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 4 | M20 |
Loading...
JIS Standard | 36 Type Round Tip Cutting Edge Bit | Product Type | Carbid-Bit | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Bohrer JIS36 runde Spitze, die Teilenummer ist 36-3-M20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36-3-M20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
r
Material type
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
36-2-K10 |
36-2-M20 |
36-2-P20 |
36-3-P20 |
36-4-K10 |
36-4-M20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | K10 | ||
43.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | M20 | ||
43.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | P20 | ||
63.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 4 | P20 | ||
90.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | K10 | ||
89.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | M20 |