Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
W514-4-P20
Teilenummer
|
---|
W514-4-P20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank E (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 25 | 255 | 25 | 4 | 19 | 19 | 5 | 18 | 100 | 12 | 18 | P20 |
Loading...
JIS Standard | Type 11 Similar product | Product Type | Carbid-Bit | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Bohrer W514 runde Spitze, Schruppbohrer, die Teilenummer ist W514-4-P20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer W514-4-P20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank E(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Material type
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
W514-2-K10 |
W514-2-M20 |
W514-2-P20 |
W514-K10 |
W514-M20 |
W514-P20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank E (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Material type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 175 | 16 | 2 | 13 | 13 | 3 | 12.5 | 65 | 7 | 11 | K10 | |
33.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 175 | 16 | 2 | 13 | 13 | 3 | 12.5 | 65 | 7 | 11 | M20 | |
33.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 175 | 16 | 2 | 13 | 13 | 3 | 12.5 | 65 | 7 | 11 | P20 | |
21.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 115 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7.5 | 45 | 6 | 7 | K10 | |
27.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 115 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7.5 | 45 | 6 | 7 | M20 | |
27.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 115 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7.5 | 45 | 6 | 7 | P20 |