Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21-1-P20
Teilenummer
|
---|
21-1-P20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank E (mm) | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 120 | 13 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 15 | P20 |
Loading...
JIS Standard | 21 Type Projecting Bit (Right) | Product Type | Carbid-Bit | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Bohrer JIS21 Tauchschnitt, die Teilenummer ist 21-1-P20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21-1-P20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank E(mm)
Material type
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
21-1-K10 |
21-1-M20 |
21-2-K10 |
21-2-M20 |
21-2-P20 |
21-3-K10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank E (mm) | Material type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 13 | 120 | 13 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 15 | K10 | ||
25.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 120 | 13 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 15 | M20 | ||
32.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 140 | 16 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 20 | K10 | ||
32.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 140 | 16 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 20 | M20 | ||
32.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 140 | 16 | 2 | 4 | 15 | 5 | 6 | 20 | P20 | ||
44.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 160 | 19 | 3 | 5 | 17 | 6 | 7 | 25 | K10 |