Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
43-1-P20
Teilenummer
|
---|
43-1-P20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank F (mm) | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 1 | 3 | 8 | 3 | 16 | P20 |
Loading...
JIS Standard | Type 43 punching tool (Right) | Product Type | Carbid-Bit | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Bohrer JIS43 Tauchschnitt, die Teilenummer ist 43-1-P20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43-1-P20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank F(mm)
Material type
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
43-1-K10 |
43-1-M20 |
43-2-K10 |
43-2-M20 |
43-2-P20 |
43-3-K10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank F (mm) | Material type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 1 | 3 | 8 | 3 | 16 | K10 | ||
39.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 1 | 3 | 8 | 3 | 16 | M20 | ||
39.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 120 | 19 | 2 | 3 | 8 | 3 | 17 | K10 | ||
39.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 120 | 19 | 2 | 3 | 8 | 3 | 17 | M20 | ||
39.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 120 | 19 | 2 | 3 | 8 | 3 | 17 | P20 | ||
33.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 140 | 22 | 3 | 4 | 13 | 4 | 22 | K10 |