Schlitzschraubendreher, D-630 – D-655

Schlitzschraubendreher, D-630 – D-655
  • Sonderpreis
[Features]
· Designed to deal with the screws in hard-to-reach places by reducing the outer diameter of the screwdriver shaft.
· Hole diameter is compatible with deep screws like those in household appliances because the shaft has a thinner finish than even JIS standards.
· Even when thin, "torsional strength" abides by JIS standards.
· The basic hardening treatment for shaft strength is thermal hardening treatment involving skilled full quenching.
· The polypropylene grip with pen clip has both strength and lightness.
· It uses electroless nickel plating that's thin and tough in order to maintain accuracy, providing surface processing that emphasizes accuracy and strength.
[Applications]
· Convenient for tightening and loosening screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-630-100

Teilenummer
D-630-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.10 €

3.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 2.5 Shaft length L (mm) 100
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Kautschuk
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.35 Shaft Diameter(φ/mm) 3 Overall Length(mm) 149
Handle diameter(φ/mm) 15.4 Weight(g) 10 RoHs Corresponds To

Sie befinden sich auf der Seite für Schlitzschraubendreher, D-630 – D-655, die Teilenummer ist D-630-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-630-100.

Technischer Support