Hersteller-Teilenummer: NC-LS-2-1
Marke: NS TOOL
Preis: 68.86 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Blade diameter (D): 1 φ
Blade length (ℓ): 2 mm
Shank diameter (d): 4 mm
Overall Length (L): 100 mm
Manufacturer Code: 01-00242-00100
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NC-LS-2-1
Teilenummer
|
---|
NC-LS-2-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 100 | 01-00242-00100 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Sie befinden sich auf der Seite für Champion-Vollmaterial, Schaftfräser mit langem Schaft NC-LS-2, die Teilenummer ist NC-LS-2-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NC-LS-2-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften