Kegelfräser mit langem Messer NTEL-4

Kegelfräser mit langem Messer NTEL-4
[Werkstoff]
○: Kohlenstoffstahl, Stahllegierung/Werkzeugstahl, wärmebehandelter Stahl, rostfreier Stahl, Harz
◎: Aluminiumlegierung, Kupfer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTEL-4-3-0.5
NTEL-4-3-2
NTEL-4-3-2.5
NTEL-4-4-0.5
NTEL-4-4-1.5
NTEL-4-4-2.5
NTEL-4-4-5
NTEL-4-5-1
NTEL-4-5-1.5
NTEL-4-5-2
NTEL-4-5-2.5
NTEL-4-5-3
NTEL-4-5-5
NTEL-4-6-0.5
NTEL-4-6-1
NTEL-4-6-1.5
NTEL-4-6-2
NTEL-4-6-2.5
NTEL-4-6-3
NTEL-4-6-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

111.53 €

1 6 Arbeitstage 0.532066001-00324-003013.35

111.53 €

1 6 Arbeitstage 232066001-00324-003044.4

111.53 €

1 6 Arbeitstage 2.532066001-00324-003054.75

130.49 €

1 6 Arbeitstage 0.542566001-00324-004014.44

130.49 €

1 6 Arbeitstage 1.542566001-00324-004035.31

106.08 €

1 6 Arbeitstage 2.542566001-00324-004056.19-

131.46 €

1 6 Arbeitstage 542586501-00324-004078.38-

113.80 €

1 6 Arbeitstage 153066501-00324-005026.05-

131.46 €

1 6 Arbeitstage 1.553086501-00324-005036.57

131.46 €

1 6 Arbeitstage 253087001-00324-005047.09

135.33 €

1 6 Arbeitstage 2.553087001-00324-005057.622°30'

135.33 €

1 6 Arbeitstage 353087501-00324-005068.14-

163.49 €

1 6 Arbeitstage 5530108001-00324-0050710.25-

131.46 €

1 6 Arbeitstage 0.563587001-00324-006016.617.°30'

131.46 €

1 6 Arbeitstage 163587001-00324-006027.227.°30'

131.46 €

1 6 Arbeitstage 1.563587001-00324-006037.831°30'

157.97 €

1 6 Arbeitstage 263588001-00324-006048.44-

188.33 €

1 6 Arbeitstage 2.5635108501-00324-006059.057.°30'

188.33 €

1 6 Arbeitstage 3635108501-00324-006069.67-

318.07 €

1 6 Arbeitstage 5635129001-00324-0060712.12-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4
Coating Ohne Beschichtung Torsional Angle(°) Strong torsion (45 to 60°)

Technischer Support