Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHRH430R-3-R0.1-8
Teilenummer
|
---|
MHRH430R-3-R0.1-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.1 | 2.5 | 50 | 6 | 8 | 0.01~-0.01 | 8.71 | 9.1 | 9.52 | 9.99 | 11.05 | 08-00237-30101 | 2.85 | 12° |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Langhalsradius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Sie befinden sich auf der Seite für MHRH430R PREMIUM MUGEN-BESCHICHTUNG, 4-scheidig mit Langhals-Radius-Schaftfräser für gehärtete Stähle, die Teilenummer ist MHRH430R-3-R0.1-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHRH430R-3-R0.1-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
Manufacturer Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHRH430R-1-R0.05-5 |
MHRH430R-1-R0.05-6 |
MHRH430R-1-R0.05-8 |
MHRH430R-3-R0.2-12 |
MHRH430R-3-R0.2-16 |
MHRH430R-3-R0.2-20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.34 | 5.57 | 5.83 | 6.12 | 6.79 | 08-00237-10052 | 0.95 | 12° | ||
67.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.38 | 6.66 | 6.98 | 7.32 | 8.11 | 08-00237-10053 | 0.95 | 12° | |
67.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.46 | 8.84 | 9.26 | 9.72 | 10.77 | 08-00237-10055 | 0.95 | 12° | |
59.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 2.5 | 50 | 6 | 12 | 0.01~-0.01 | 12.87 | 13.45 | 14.07 | 14.76 | 16.33 | 08-00237-30203 | 2.85 | 12° | |
94.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 2.5 | 60 | 6 | 16 | 0.01~-0.01 | 17.05 | 17.8 | 18.64 | 19.55 | 21.64 | 08-00237-30205 | 2.85 | 12° | |
78.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 2.5 | 60 | 6 | 20 | 0.01~-0.01 | 21.22 | 22.16 | 23.2 | 24.35 | 26.94 | 08-00237-30207 | 2.85 | 12° |