MHD645-MUGEN-BESCHICHTUNG, 6-schneidiger Schaftfräser für gehärteten Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHD645-5
MHD645-6
MHD645-8
MHD645-10
MHD645-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

106.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 5106601208-00410-00500

100.28 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 615660-08-00410-00600

158.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 820865-08-00410-00800

124.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10251075-08-00410-01000

199.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12301280-08-00410-01200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Titan Number of flutes(sheet) 6 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Technischer Support