Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHR430R-1.5-R0.1-12
Teilenummer
|
---|
MHR430R-1.5-R0.1-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.68 | 13.24 | 13.85 | 14.53 | 16.11 | 08-00230-15032 | 1.45 | 12° |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Langhalsradius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Sie befinden sich auf der Seite für MHR430R MUGEN-BESCHICHTUNG 4-schneidiger Langhals-Radius-Schaftfräser, die Teilenummer ist MHR430R-1.5-R0.1-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHR430R-1.5-R0.1-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
Manufacturer Code
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MHR430R-1-R0.05-4 |
MHR430R-1-R0.05-5 |
MHR430R-1-R0.05-6 |
MHR430R-1.5-R0.1-18 |
MHR430R-1.5-R0.1-6 |
MHR430R-1.5-R0.2-12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.3 | 4.49 | 4.7 | 4.93 | 5.46 | 08-00230-10022 | 0.95 | 12° | |
72.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.34 | 5.58 | 5.84 | 6.12 | 6.79 | 08-00230-10023 | 0.95 | 12° | |
72.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.38 | 6.67 | 6.98 | 7.32 | 8.11 | 08-00230-10024 | 0.95 | 12° | |
76.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 60 | 4 | 18 | 0.005~-0.005 | 18.93 | 19.78 | 20.7 | 21.71 | 24.07 | 08-00230-15033 | 1.45 | 12° | |
76.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.42 | 6.7 | 7.01 | 7.35 | 8.15 | 08-00230-15031 | 1.45 | 12° | |
76.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.67 | 13.23 | 13.84 | 14.51 | 16.08 | 08-00230-15042 | 1.45 | 12° |