MHR430R MUGEN-BESCHICHTUNG 4-schneidiger Langhals-Radius-Schaftfräser (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MHR430R-4-R0.3-48

Teilenummer
MHR430R-4-R0.3-48
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
R Precision
(μm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)
Manufacturer Code (d2) Neck Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

122.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40.33.21006480.01~-0.0150.5352.78FreeFreeFree08-00230-400543.812°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4 Type Langhalsradius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Sie befinden sich auf der Seite für MHR430R MUGEN-BESCHICHTUNG 4-schneidiger Langhals-Radius-Schaftfräser, die Teilenummer ist MHR430R-4-R0.3-48.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHR430R-4-R0.3-48.

Produktvarianten

Teilenummer
MHR430R-1-R0.05-4
MHR430R-1-R0.05-5
MHR430R-1-R0.05-6
MHR430R-4-R0.5-16
MHR430R-4-R0.5-24
MHR430R-4-R0.5-32
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
R Precision
(μm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)
Manufacturer Code (d2) Neck Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

81.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.050.850440.005~-0.0054.34.494.74.935.4608-00230-100220.9512°

72.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.050.850450.005~-0.0055.345.585.846.126.7908-00230-100230.9512°

72.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.050.850460.005~-0.0056.386.676.987.328.1108-00230-100240.9512°

108.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40.53.2606160.01~-0.0117.1517.8918.7119.61Free08-00230-400613.812°

108.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40.53.2706240.01~-0.0125.4926.6127.8329.18Free08-00230-400623.812°

108.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40.53.2706320.01~-0.0133.8335.3336.96FreeFree08-00230-400633.812°

Technischer Support